Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Reservdel, EV224B NC 25 NBR

032U6160

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV224B NC 25 NBR, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat5 antal
Används för produktEV224B NC 25 NBR
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delar2 x O-ringar för utjämningsdysa2 x O-ringar för pilotsystemMontering av armaturrörArmatur m. ventilplatta/fjäderStängningsfjäderMembranO-ring för armaturrörO-ring för spole
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part Service kit EV224B 25 NBR NC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningDiaphragm, actuator set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.122 Kilogram
Nettovikt0.116 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.144 Liter
EAN/UPC5702423206476