Danfoss logo
Spare part kit, NC (NBR) for EV224B

Reservdel, EV224B NC 20 NBR

032U6158

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV224B NC 20 NBR, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktEV224B NC 20 NBR
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delar2 x O-ringar för utjämningsdysa2 x O-ringar för pilotsystemMontering av armaturrörArmatur m. ventilplatta/fjäderStängningsfjäderMembranO-ring för armaturrörO-ring för spole
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part Service kit EV224B 20 NBR NC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningDiaphragm, actuator set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.098 Kilogram
Nettovikt0.081 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.094 Liter
EAN/UPC5702423206452