Reservdel, EV224B NC 15 NBR
032U6156
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV224B NC 15 NBR, Servicesats, Funktion: NC
032U6156
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV224B NC 15 NBR |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 01 |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 2 x O-ringar för utjämningsdysa2 x O-ringar för pilotsystemMontering av armaturrörArmatur m. ventilplatta/fjäderStängningsfjäderMembranO-ring för armaturrörO-ring för spole |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV224B 15 NBR NC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| PFAS-halt [Ja/Nej] | No |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.09 Kilogram |
| Nettovikt | 0.081 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.072 Liter |
| EAN/UPC | 5702423206438 |