Reservdel, EV250B NO 10-12BD EPDM
032U5323
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV250B NO 10-12BD EPDM, Servicesats, Funktion: NO
032U5323
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV250B NO 10-12BD EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | NO |
| Ingående delar | 4 x skruvarStödfjäderMembranINGEN ställdonsenhetO-ring för spole |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV250B NO 10/12BD EPDM Ind/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Diaphragm, actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.293 Kilogram |
| Nettovikt | 0.231 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.684 Liter |
| EAN/UPC | 5715162595008 |