Danfoss logo
Spare part kit draw32U1493

Reservdel, EV250B NO 10-12BD EPDM

032U5319

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV250B NO 10-12BD EPDM, Servicesats, Funktion: NO

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEV250B NO 10-12BD EPDM
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
Ingående delar4 x skruvarStödfjäderMembranINGEN ställdonsenhetO-ring för spole
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part EV250B NO 10/12BD EPDM
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningDiaphragm, actuator set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.293 Kilogram
Nettovikt0.231 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.88 Liter
EAN/UPC5702423214327