Danfoss logo
Spare parts kit NC EPDM for EV250B 10 - 12BD

Reservdel, EV250B NC 18-22BD EPDM

032U5317

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV250B NC 18-22BD EPDM, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat12 antal
Används för produktEV250B NC 18-22BD EPDM
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delar4 x skruvarAnkareAnkarrörStödfjäderStängningsfjäderSkyddMembranO-ring för spole
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part EV250B NC 18/22BD EPDM
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningActuator, cover, diaphragm set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.319 Kilogram
Nettovikt0.257 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.88 Liter
EAN/UPC5702423214389