Reservdel, EV210B NC 6-8-10 EPDM
032U2026
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servicesats, Funktion: NC
032U2026
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| Används för produkt | EV210B NC 6-8-10 EPDM |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Funktion | NC |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | Spare part EV210B 6/8/10 EPDM NC |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.089 Kilogram |
| Nettovikt | 0.079 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 12.899 Liter |
| EAN/UPC | 5715162474754 |