Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Reservdel, EV210B NC 6-8-10 FKM

032U2011

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV210B NC 6-8-10 FKM, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktEV210B NC 6-8-10 FKM
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delarArmatur m. ventilplatta/fjäderLåsknapp/låsmutter för spoleO-ring
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part EV210B 6/8/10 FKM NC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningArmature set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.031 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.032 Liter
EAN/UPC5702423180424