Danfoss logo
Sparepartkit, draw32U1445

Reservdel, EV210B NC 6-8-10 EPDM

032U2006

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV210B NC 6-8-10 EPDM, Servicesats, Funktion: NC

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktEV210B NC 6-8-10 EPDM
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
Ingående delarArmatur m. ventilplatta/fjäderLåsknapp/låsmutter för spoleO-ring
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part EV210B 6/8/10 EPDM NC
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningArmature set

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.034 Kilogram
Nettovikt0.027 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.088 Liter
EAN/UPC5702423180431