Reservdel, EV210B NO EPDM
032U2005
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV210B NO EPDM, Servicesats, Funktion: NO
032U2005
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 20 antal |
| Används för produkt | EV210B NO EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NO |
| Ingående delar | Ankarrör2 x O-ring |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV210B EPDM NO |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Actuator set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.093 Kilogram |
| Nettovikt | 0.076 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.246 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180523 |