Reservdel, EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM
032U2003
Typ: Reservdel, Används för produkt: EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM, Servicesats, Funktion: NC
032U2003
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | Armatur m. ventilplatta/fjäderLåsknapp/låsmutter för spoleO-ring |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part EV210B 1.5/2/3/4.5 FKM NC |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | FKM |
| Typbeteckning | Armature set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.032 Kilogram |
| Nettovikt | 0.026 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.02 Liter |
| EAN/UPC | 5702423180547 |