Reservdel, EV228B 25B EPDM, Membransats
032U1102
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV228B 25B EPDM, Typbeteckning: Membransats, Servicesats
032U1102
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV228B 25B EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC, NO, UN |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part Service kit EV220 25 EPDM |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Membransats |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.053 Kilogram |
| Nettovikt | 0.05 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428881449 |