Reservdel, EV220B 15 EPDM
032U1071
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 15 EPDM, Servicesats, Funktion: NC
032U1071
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | EV220B 15 EPDM |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Ingående delar | 2 x O-ringar för utjämningsdysa2 x O-ringar för pilotsystemArmatur m./ventilplatta/fjäderLåsknapp/låsmutter för spoleO-ring för armaturrörFjäder/membran |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | RESERVDELSSATS EVSI15/220B WBD |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Servicesats |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | Diaphragm, armature set |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.042 Kilogram |
| Nettovikt | 0.035 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.107 Liter |
| EAN/UPC | 5702423001446 |