Danfoss logo
Solenoid valves spare parts  Manual opening  Spare part  032U0260

Reservdel, EV220B 40-50, Underdel

032U0260

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 40-50, Typbeteckning: Underdel, Manuell öppning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktEV220B 40-50
Används för produktkommentartätning NBR
BeskrivningManuel Opening Unit
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar3 x O-ring4 x skruvarUtjämningsdysa, storlek IIIHus med manuell förbikoppling
Innehåller batterierNo
KommentarerTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Kännetecken
Värde
Material DescriptionSpare part Manual Opening Unit EV220B
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnManuell öppning
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningUnderdel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.134 Kilogram
Nettovikt0.128 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.092 Liter
EAN/UPC5702428308250