Danfoss logo
Manual override kit, brass

Reservdel, EV220B 15-32, Underdel

032U0150

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 15-32, Typbeteckning: Underdel, Manuell öppning

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat90 antal
Används för produktEV220B 15-32
Används för produktkommentartätning NBR
BeskrivningManuel Opening Unit
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar4 x skruvarHus med manuell förbikopplingO-ring
Innehåller batterierNo
KommentarerTOOL OPERATED BY SCREWDRIVER
Kännetecken
Värde
Material DescriptionMAN.ÖPPN.ENH. EV220B 15-50B
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnManuell öppning
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.NBR
TypbeteckningUnderdel

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.134 Kilogram
Nettovikt0.113 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.087 Liter
EAN/UPC5702423008148