Reservdel, EV220 SS., Underdel
032U0149
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220 SS., Typbeteckning: Underdel, Manuell öppning
032U0149
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 90 antal |
| Används för produkt | EV220 SS. |
| Används för produktkommentar | Manuell öppningsenhet |
| Beskrivning | Manuel Opening Unit |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Ingående delar | 3 x O-ring4 x skruvarHus med manuell förbikoppling |
| Innehåller batterier | No |
| Kommentarer | TOOL OPERATED BY SCREWDRIVER |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Spare part Manual Opening Unit EV220 SS |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 90 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler, reservdelar |
| Produktnamn | Manuell öppning |
| Produkttyp | Reservdel |
| Tätn. mat. | NBR |
| Typbeteckning | Underdel |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.118 Kilogram |
| Nettovikt | 0.111 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.089 Liter |
| EAN/UPC | 5702423140671 |