Danfoss logo
Equalizing orifice

Reservdel, EV220B 25-32-40 EPDM

032U0084

Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: EV220B 25-32-40 EPDM, Servicesats

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat10 antal
Används för produktEV220B 25-32-40 EPDM
BeskrivningEqualizing Orifice 0.8 mm
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dysstorlek [mm]0.80 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Ingående delar2 x O-ringarUtjämningsdysa
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionMUNSTYCKE EVSI/EV220B 25-40
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler, reservdelar
ProduktnamnServicesats
ProdukttypReservdel
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEqualizing orifice

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Gram
Nettovikt8 Gram
Kännetecken
Värde
Volym0.025 Liter
EAN/UPC5702423025893