Danfoss logo
Protective cap IP20 - for coils

Magnetventilspole, tillbehör, Kåpa

018Z0282

Produkttyp: Tillbehör, Typbeteckning: Kåpa IP20, Används för produkt: Spolar med DIN-plattkontakt typ A, Förpackningsformat: Multipack, Antal per förpackningsformat: 50

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat50 antal
Används för produktSpolar med DIN-plattkontakt typ A
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAccessory Protective Cap IP20
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventilspole, tillbehör
ProduktnamnKåpa
ProdukttypTillbehör
TypbeteckningKåpa IP20
Ytterligare informationIP20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.009 Kilogram
Nettovikt0.009 Kilogram
Volym0.093 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423007578
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm