Magnetventilspole, tillbehör, Tillbehörsväska, Förslutningssats NC
018Z0090
Further information: For Normally Closed valves
018Z0090
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 10 antal |
| Används för produkt | Spoltyp B utan clip-on |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
| Material Description | TÄTN.SET EV NC SPOLE 10/10W |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produktnamn | Tätningssats |
| Produkttyp | Tillbehörsväska |
| Typbeteckning | Förslutningssats NC |
| Ytterligare information | For Normally Closed valves |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.044 Kilogram |
| Nettovikt | 0.04 Kilogram |
| Volym | 0.096 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422035671 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |