Reservdel, IP67-spolar, Plintskåp
018Z0081
Produkttyp: Reservdel, Används för produkt: IP67-spolar, Typbeteckning: Plintskåp, Terminal box
018Z0081
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Används för produkt | IP67-spolar |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | TERMINALBOX IP67 FÖR SPOLE |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produktnamn | Terminal box |
| Produkttyp | Reservdel |
| Typbeteckning | Plintskåp |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.05 Kilogram |
| Nettovikt | 0.049 Kilogram |
| Volym | 0.091 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422051350 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |