Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN50 Brass G 2 NO

Magnetventil, EV220BW, Funktion: NO, G, 2, 40 m³/h, EPDM

132U5004

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: PZH; CE; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220BW, Quick selector, EV220BW, Quick selector, EV220BW, Quick selector

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]5000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]10000 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.038 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.351 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]50.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]2 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNO
GodkännandeCEPZHWRAS
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]46.200 gal/min
Kv värde [m³/h]40.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV220BW 50B G 2E NO000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. arbetstryck, obsVätskor: max. 10bar/145psi
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerNeutralt mediumTemperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220BW
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220BW 50B G 2E NO000
StälldonBW
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220BW 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.113 Kilogram
Nettovikt4.726 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.334 Liter
EAN/UPC5702428539951