Danfoss logo
EV220B Solenoid valve NO G 1/2

Magnetventil, EV220BW, Funktion: NO, G, 1/2, 2.1 m³/h, EPDM

132U1261

Godkännande: UL; PZH; EAC; DNV; WRAS, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: EV220BW, EV220BW, EV220BW

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat15 antal
Antal vägar2/2
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]60 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]300 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220B 6 - 22
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.038 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.351 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]12.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1/2 in
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNO
GodkännandeDNVEACPZHULWRAS
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Kv värde [gal/min]2.400 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]2.100 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionValve EV220BW 12B G 12E NO000
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]16.0 bar
Max. testtryck [psig]232.0 psig
Mediatolerans, kommentarerNeutralt medium
Medietemperaturområde [°C] [Max]90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]194 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220BW
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220BW 12B G 12E NO000
StälldonBW
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220BW 12
UL-certifieringYes

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.31 Kilogram
Nettovikt0.292 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym0.334 Liter
EAN/UPC5715162170410