Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, NPT, 1, 11 m³/h, EPDM
032U8552
Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Godkännande: cURus erkänt; C UL US-LISTADE; UA, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2
032U8552
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning invändig/utvändig | Invändig |
| Anslutning, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Anslutningsmaterial | Rostfritt stål |
| Anslutningsstorlek [in] | 1 |
| Anslutningstyp | NPT |
| Antal per förpackningsformat | 12 antal |
| Antal vägar | 2/2 |
| Applikation | Öppet system |
| Beräkn. öppningstid, vatten [ms] | 300 ms |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV220B 15 - 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 9.791 bar |
| Differentialtryck [bar] [Min] | 0.300 bar |
| Differentialtryck [psi] [Max] | 142.000 psi |
| Differentialtryck [psi] [Min] | 4.351 psi |
| Drift | Servostyrd (membran) |
| Dysstorlek [mm] | 25.00 mm |
| Dysstorlek, fraktion [tum] | 1 in |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flöde | Enkelflöde |
| Flödesgrupp | 1 |
| Flödesriktning indikator | Präglad 1-vägspil |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | NC |
| Godkännande | C UL US-LISTADEcURus erkäntUA |
| Husmaterial | Rostfritt stål |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kv värde [gal/min] | 12.700 gal/min |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kv värde [m³/h] | 11.000 m³/h |
| Manövreringsanordning [mm] | 13.5 mm |
| Material Description | Valve EV220B 25SS N 1E NC000 |
| Max. Arbetstryck [bar] | 12.4 bar |
| Max. Arbetstryck [psig] | 180 psig |
| Max. mediaviskositet [cSt] | 50 cSt |
| Max. testtryck [bar] | 20.0 bar |
| Max. testtryck [psig] | 290.0 psig |
| Mediarekommendationer | Technical & Soft Water |
| Mediatolerans, kommentarer | Aggressivt materialÅnga max. 4barTemperatur: Beroende av spole |
| Medietemperaturområde [°C] [Max] | 140 °C |
| Medietemperaturområde [°C] [Min] | -30 °C |
| Medietemperaturområde [°F] [Max] | 284 °F |
| Medietemperaturområde [°F] [Min] | -22 °F |
| Omgivningstemp. max | 176 °F |
| Omgivningtemp. max | 80 °C |
| Öppna/stäng utjämningsmynning | Utjämningsdysa, tillval |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventil |
| Produkttillbehör | Magnetventil, tillbehör |
| Produkttyp | EV220B |
| Servicerbar | Magnetventil, reservdelar |
| Specification nyckel | EV220B 25SS N 1E NC000 |
| Ställdon | B |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Ställdonsstorlek [tum] | 0.53 in |
| Tätn. mat. | EPDM |
| Typbeteckning | EV220B 25 |
| UL-certifiering | Yes |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.27 Kilogram |
| Nettovikt | 1.208 Kilogram |
| Volym | 1.295 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423140732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |