Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Stainless steel G 114 NC

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, FKM

032U8509

Mediarekommendationer: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkännande: PED; CE; UA, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]1000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]2500 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]145.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]32.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNC
GodkännandeCEPEDUA
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kännetecken
Värde
Kv värde [gal/min]20.800 gal/min
Kv värde [m³/h]18.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV220B 32SS 1 1/4
Max. Arbetstryck [bar]10.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]145 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]15.0 bar
Max. testtryck [psig]217.5 psig
MediarekommendationerOil,Comp.Air,Vacuum
Mediatolerans, kommentarerAggressivt materialWater at max. 60°C/140 °F
Medietemperaturområde [°C] [Max]100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]0 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]212 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]32 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220B
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220B 32SS G 114F NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.FKM
TypbeteckningEV220B 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.23 Kilogram
Nettovikt1.905 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423124411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm