Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve DN15 Stainless steel without coil, G 1/2, NC

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1/2, 4 m³/h, EPDM

032U8500

Mediarekommendationer: Technical & Soft Water, Husmaterial: Rostfritt stål, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialRostfritt stål
Anslutningsstorlek [in]1/2
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat24 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]40 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]350 ms
China RoHS exemption clauseNo
DelprogramnamnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]16.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]232.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]15.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]5/8 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausulNo
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatMultipack
FunktionNC
HusmaterialRostfritt stål
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]4.600 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]4.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV220B 15SS 1/2
Max. Arbetstryck [bar]16.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]232 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]24.0 bar
Max. testtryck [psig]348.0 psig
MediarekommendationerTechnical & Soft Water
Mediatolerans, kommentarerAggressivt materialÅnga max. 4barTemperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220B
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220B 15SS G 12E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220B 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.683 Kilogram
Nettovikt0.635 Kilogram
Volym3.684 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423123353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm