Danfoss logo
EV220B 15-50 solenoid valve without coil DN32 Brass G 1 1/4 NC

Magnetventil, EV220B, Funktion: NC, G, 1 1/4, 18 m³/h, EPDM

032U7132

Mediarekommendationer: Water & Brine, Godkännande: DNVGL-CG-0339; GL; CE; UA, Husmaterial: Mässing, Drift: Servostyrd (membran), Antal vägar: 2/2

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Anslutning invändig/utvändigInvändig
Anslutning, standardISO 228-1
AnslutningsmaterialMässing
Anslutningsstorlek [in]1 1/4
AnslutningstypG
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal vägar2/2
ApplikationÖppet system
Beräkn. öppningstid, vatten [ms]1000 ms
Beräkn. stängningstid, vatten [ms]2500 ms
CE-godkändYes
China RoHS exemption clause7.3
DelprogramnamnEV220B 15 - 50
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]12.000 bar
Differentialtryck [bar] [Min]0.300 bar
Differentialtryck [psi] [Max]174.000 psi
Differentialtryck [psi] [Min]4.350 psi
DriftServostyrd (membran)
Dysstorlek [mm]32.00 mm
Dysstorlek, fraktion [tum]1 1/4 in
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödeEnkelflöde
Flödesgrupp1
Flödesriktning indikatorPräglad 1-vägspil
FörpackningsformatSingelpack
FunktionNC
GodkännandeCEDNVGL-CG-0339GLUA
HusmaterialMässing
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kv värde [gal/min]20.800 gal/min
Kännetecken
Värde
Kv värde [m³/h]18.000 m³/h
Manövreringsanordning [mm]13.5 mm
Material DescriptionMAGNETVENTIL EV220B 32B G 11/4
Max. Arbetstryck [bar]12.0 bar
Max. Arbetstryck [psig]174 psig
Max. mediaviskositet [cSt]50 cSt
Max. testtryck [bar]18.0 bar
Max. testtryck [psig]261.0 psig
MediarekommendationerWater & Brine
Mediatolerans, kommentarerNeutralt mediumÅnga max. 4barTemperatur: Beroende av spole
Medietemperaturområde [°C] [Max]120 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min]-30 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max]248 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min]-22 °F
Omgivningstemp. max176 °F
Omgivningtemp. max80 °C
Öppna/stäng utjämningsmynningUtjämningsdysa, tillval
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProduktgruppMagnetventiler
ProduktnamnMagnetventil
ProdukttillbehörMagnetventil, tillbehör
ProdukttypEV220B
SCIP ID nrb8af40bc-3f7f-4177-bd55-c3503cccfc04
SCIP-dokumentproduktnamnEV220B 15-50 brass NC - solenoid valve
ServicerbarMagnetventil, reservdelar
Specification nyckelEV220B 32B G 114E NC000
StälldonB
Ställdonsstorlek13.5 mm
Ställdonsstorlek [tum]0.53 in
Tätn. mat.EPDM
TypbeteckningEV220B 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.295 Kilogram
Nettovikt1.93 Kilogram
Volym7.334 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702423011209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm