Magnetventilspole, BR024CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
018F4722
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00
018F4722
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 50 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 14.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 12.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 26.0 VA |
| Energiförbrukning 60Hz [VA] | 21.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Clip-on |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Godkännande | DNV∙GLUA |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | Coil BR24CS 24 V 50/60 Hz |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -25 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -13 °F |
| Överensstämmelse | EN 60730-1 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BR024CS |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] | 97 % RH |
| Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] | 0 % RH |
| Rel. luftfuktighetsvillkor | Icke-kondensering |
| Reservdel nummer | 018F4722 |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 24 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 24 V |
| Typbeteckning | BR024CS |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.28 Kilogram |
| Nettovikt | 0.241 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.271 Liter |
| EAN/UPC | 5715162268926 |