Magnetventilspole, BI024D, Kabel, Matningsspänning [V] DC: 24, Multipack
018Z8575
Elektrisk anslutning: Kabel, Matningsspänning [V] DC: 24, Kapslingsgrad IP: IP67
018Z8575
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 6 antal |
| ATEX produkt text | -40C<ta<+40CDEMKO 01 ATEX127938XEx mb IIC T4 GbIECEx ULD 21.0024XUL 21 ATEX 2606XUL21UKEX2374X |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | AKV10P/PSAKV15AKV20AKVAEV210B 1,5 - 25EV210BW 1,5 - 25EV220B 6 - 100EV220BW 15 -50EV221BW 6 - 22EV222B 15 - 50EV250B 6 - 22EV250BW 6 - 22EV251B 10 - 22EVMEVM NO and NCEVR NC 2 - 40EVR NO 3 - 40EVRA(T) 3 - 40EVRBEVRFEVRPEVRS(T) 3 - 20ICF 15-65VDH 2 - 120VDHT xxVPH 15 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektr. ansl. notering | Jordansl.kabel > 4mm2 |
| Elektrisk anslutning | Kabel |
| Elektrisk anslutning | 3-kärnig kabel |
| Energiförbrukning [W] DC | 12.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Godkännande | ATEX - Cat. 2 - Zone 1UA |
| Ingående delar | IP67 tätningssats |
| Inkopplingstid | Kontinuerlig |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Jordanslutning | Ext. PlintGreen/yellow wire |
| Kabel längd | 394.00 in |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabellängd [m] | 10.000 m |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kapslingsgrad Nema (~) | 6 |
| Ledararea [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
| Material Description | Coil BI024D 24V DC 10m Cable ATEX F |
| Matningsspänning [V] DC | 24.00 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 104 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | BI024D |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | KABEL |
| Spollindning, isoleringsklass | Klass H enligt IEC 85 |
| Ställdonsstorlek | 13.5 mm |
| Typbeteckning | BI024D |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.582 Kilogram |
| Nettovikt | 1.417 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 3.391 Liter |
| EAN/UPC | 5715162502334 |