Magnetventilspole, AC024C, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
042N0823
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Kapslingsgrad IP: IP00
042N0823
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| China RoHS exemption clause | No |
| Delprogramnamn | EV210AEV220AEV310A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| El. ansl. strl. | 6.3 mm x 0.8 mm |
| Elektrisk anslutning | DIN-flatkontakt |
| Elektrisk anslutning | 3 x flatkontakter |
| Elektrisk anslutning, standard | EN175301-803 |
| Energiförbrukning [W] 50Hz | 7.0 W |
| Energiförbrukning [W] 60Hz | 7.0 W |
| Energiförbrukning 50Hz [VA] | 11.0 VA |
| Energiförbrukning 60Hz [VA] | 9.0 VA |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Färg | Svart |
| Fäste av spole | Fingerskruv |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kapslingsgrad IP | IP00 |
| Material Description | SPOLE/AC 24V-50/60HZ 7W |
| Matningsspänning [V] AC | 24 V |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] | 50 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] | 122 °F |
| Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] | -40 °F |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produktgrupp | Magnetventiler |
| Produktnamn | Magnetventilspole |
| Produkttillbehör | Magnetventilspole, tillbehör |
| Produkttyp | AC024C |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Solenoid coils |
| Servicerbar | Nej |
| Spolanslutning | DIN-flatkontakt |
| Ställdonsstorlek | 9 mm |
| Strömförsörjning 50Hz, Max [V] | 24 V |
| Strömförsörjning 60Hz, Max [V] | 24 V |
| Typbeteckning | AC024C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.062 Kilogram |
| Nettovikt | 0.053 Kilogram |
| Volym | 0.087 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423049714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |