Repeater, 868.42 MHz
014G0591
Repeater för Danfoss Link-system, Z-wave
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
014G0591
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Adaptertyp | N/A |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Applikation | Bostäder (föroreningsgrad 2) |
| Beskrivning | Repeater för Danfoss Link-system |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Färg | RAL 9016 |
| Frekvens på matningsspänning [Hz] | 50 Hz |
| Godkännande | Z-WaveCEEAC |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kabellängd [m] | 3.000 m |
| Material Description | Repeater Unit - UK,DE,FR,IT,SE,ES,DK |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Matningsspänning [V] AC | 230 V |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Danfoss Link™ |
| Produkttyp | Repeater |
| Reglertyp värme | Repeater |
| Sändningseffekt [mW] [Max] | 1.00 mW |
| Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Stand. för godkännande | EC EN 60730 |
| Systemintegration | Danfoss Link™ |
| Termostat IP klass | 21 |
| Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
| Trådlös standard | Z-wave |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.211 Kilogram |
| Nettovikt | 0.211 Kilogram |
| Volym | 1.305 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425128066 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |