Danfoss logo
CF-RU 088U0230

Repeater, 868.42 MHz

014G0590

Repeater för Danfoss Link-system, Z-wave
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AdaptertypN/A
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationBostäder (föroreningsgrad 2)
BeskrivningRepeater för Danfoss Link-system
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgRAL 9016
Frekvens på matningsspänning [Hz]50 Hz
GodkännandeZ-WaveCEEAC
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kabellängd [m]3.000 m
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDanfoss Link Repeater Unit
Matningsspänning [V] AC230 V
Product line03
ProduktgruppDanfoss Link™
ProdukttypRepeater
Reglertyp värmeRepeater
Sändningseffekt [mW] [Max]1.00 mW
Sändningsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Stand. för godkännandeEC EN 60730
SystemintegrationDanfoss Link™
Termostat IP klass21
Trådlös räckvidd [m] [Max]30 m
Trådlös standardZ-wave

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.211 Kilogram
Nettovikt0.211 Kilogram
Volym1.305 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425127762
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm