Danfoss logo
Danfoss Link 014G0500 Living By Danfoss_R

Centralenhet, Strömförsörjning: PSU, Antal radiatortermostater: 3

014G0503

Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Rekommenderat byte: 014G2440

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal radiatortermostater3 antal
ApplikationBostäder (föroreningsgrad 2)
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningDanfoss Link Starter Pack
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DisplaytypPekskärm
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W]2.0 W
FärgSvart RAL 9005/Vit RAL 9016
GodkännandeZ-WaveCEEAC
Höjd [mm]25 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Lagringstemperatur [°C] [Max]65 °C
Lagringstemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDanfoss Link Starter Pack - SE
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Product line03
ProduktgruppDanfoss Link™
ProdukttypCentralenhet
Programvara4.1.0 eller nyare
ProgramvaruklassA
Radiofrekvens [GHz]2.4 GHz
Reglertyp värmeAppmodul
Sändningsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Stand. för godkännandeCE-märkning
Stöd för röststyrningAmazon Alexa
StrömförsörjningPSU
SystemintegrationDanfoss Link™
Termostat IP klass21
Trådlös räckvidd [m] [Max]30 m
Trådlös standardZ-wave

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.34 Kilogram
Nettovikt0.23 Kilogram
Volym0.48 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425128011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm