Centralenhet, Strömförsörjning: PSU, Antal radiatortermostater: 3
014G0501
Danfoss Link Starter Pack, Z-wave
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Rekommenderat byte: 014G2440
014G0501
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal radiatortermostater | 3 antal |
| Applikation | Bostäder (föroreningsgrad 2) |
| Batterityp eller namn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivning | Danfoss Link Starter Pack |
| CE-godkänd | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displaytyp | Pekskärm |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning (beredskapsläge) [W] | 2.0 W |
| Färg | Svart RAL 9005/Vit RAL 9016 |
| Godkännande | Z-WaveCEEAC |
| Höjd [mm] | 25 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Kultryckstest temperatur [°C] | 75 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Max] | 65 °C |
| Lagringstemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Danfoss Link Starter Pack - PL, CZ |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 40 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Danfoss Link™ |
| Produkttyp | Centralenhet |
| Programvara | 4.1.0 eller nyare |
| Programvaruklass | A |
| Radiofrekvens [GHz] | 2.4 GHz |
| Reglertyp värme | Appmodul |
| Sändningsfrekvens [MHz] | 868.42 MHz |
| Stand. för godkännande | CE-märkning |
| Stöd för röststyrning | Amazon Alexa |
| Strömförsörjning | PSU |
| Systemintegration | Danfoss Link™ |
| Termostat IP klass | 21 |
| Trådlös räckvidd [m] [Max] | 30 m |
| Trådlös standard | Z-wave |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.198 Kilogram |
| Nettovikt | 0.968 Kilogram |
| Volym | 0.498 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425127984 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |