Danfoss logo
Danfoss Link 014G0279 Living By Danfoss_R

Dynamiskt brännarrelä för Danfoss Link- och TPOne-system, 868.42 MHz

014G0279

Dynamiskt brännarrelä för Danfoss Link- och TPOne-system, Z-wave
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AdaptertypN/A
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
ApplikationBostäder (föroreningsgrad 2)
BeskrivningDynamiskt brännarrelä för Danfoss Link- och TPOne-system
Bredd [mm]30.00 mm
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning (beredskapsläge) [W]1.6 W
FärgRAL 9016
Föroreningsgrad2
Frekvens på matningsspänning [Hz]50 Hz
GodkännandeZ-WaveCE
Höjd [mm]84 mm
Impulsmärkspänning [kV]2.5 kV
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
Kultryckstest temperatur [°C]75 °C
Kännetecken
Värde
Längd [mm]84.0 mm
Material DescriptionDynamic Boiler Relay
Matningsspänning [V] AC230 V
Omgivande temperatur [°C] [Max]45 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Product line03
ProduktgruppDanfoss Link™
ProdukttypBrännarrelä
ProgramvaruklassA
ReglertypPå/av
Resistiv last [A]3 A
Sändningseffekt [mW] [Max]1.00 mW
Sändningsfrekvens [MHz]868.42 MHz
Stand. för godkännandeCE-märkning
SystemintegrationDanfoss Link™
Termostat IP klass40
Trådlös räckvidd [m] [Max]30 m
Trådlös standardZ-wave

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.235 Kilogram
Nettovikt0.195 Kilogram
Volym1.08 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425145124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm