Danfoss logo
Living By Danfoss 014G0160 Radiator Sensors_R

Rumsgivare, 868.42 MHz

014G0160

Rumsgivare för Danfoss Link-system, Z-wave
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier2
ApplikationBostäder (föroreningsgrad 2)
Batteriets livslängd [år]5 år
Batterityp eller namnAlkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningRumsgivare för Danfoss Link-system
CE-godkändYes
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
DisplaytypLCD med bakgrundsbelysning
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
FärgRAL 9016
GodkännandeZ-WaveCEEAC
Höjd [mm]76 mm
Indikator för svagt batteriJa
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
Leverera batterier2 alkaliska AA-batterier 1,5 V
Kännetecken
Värde
Material DescriptionDanfoss RS-Z
Omgivande temperatur [°C] [Max]40 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Öppet fönster-funktionJa
Product line03
ProduktgruppDanfoss Link™
ProdukttypRumsgivare
Reglertyp värmeRumstermostat
Sändningseffekt [mW] [Max]1.00 mW
Sändningsfrekvens [MHz]868.42 MHz
SCIP ID nrf69f3910-4073-41b9-8a6f-98747775b091
SCIP-dokumentproduktnamnDanfoss RS-Z
Stand. för godkännandeEN 60730
SystemintegrationDanfoss Link™
Termostat IP klass21
Trådlös räckvidd [m] [Max]30 m
Trådlös standardZ-wave

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.245 Kilogram
Nettovikt0.245 Kilogram
Volym1.104 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425110177
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm