Danfoss Icon2™ Main Controller
Danfoss Icon2™ huvudregulator används för golvvärme- och kylsystem för individuell rumsstyrning.
Det kan konfigureras som ett trådbundet eller trådlöst system eller som en kombination, om så önskas.
Systemets centrum är Danfoss Icon2™ huvudstyrenhet, som konfigurerar och kopplar samman systemet.
Installation och inställning av Danfoss Icon2™ huvudstyrenhet görs enkel med hjälp av den fördefinierade applikationen och den intuitiva driftsättningsappen.
Features and benefits
- Automatisk balansering (PWM+), som säkerställer att den hydrauliska balanseringen av systemet utförs av huvudstyrenheten baserat på det faktiska rummets behov
- Kräver ingen förinställning på grenröret
- Möjlighet till på/av-kontroll
- NC/NO-ställdonets funktionalitet
- Kylningsväxling:
- Grundversionen stöder endast 2-rörssystem
- Stöder 2-, 3- eller 4-rörsapplikationer i olika konfigurationer (3- och 4-rörssystem kräver Advanced-versionen)
- Flödestemperaturreglering (kräver Advanced-version), kan ställas in på antingen fast temperatur eller behovsstyrd flödestemperaturreglering
- Stöder flera huvudstyrenheter (upp till 4 i ett system)
- 230 V utgång med skyddad jord för cirkulationspump
- 230 V utgångsström (t.ex. alltid på)
- Värmebehovssignalutgång (t.ex. potentialfritt relä)
- Trådlöst 2,4 GHz
- Powerline-kommunikation (för 24 V trådbundna termostater)
- Möjlighet att kombinera trådbundna och trådlösa termostater i samma installation
- Smart hemintegration, för både iOS- och Android-enheter (kräver Ally™ Gateway eller en kompatibel ZigBee-gateway)