Danfoss logo
Danfoss Ally™-product-category

Danfoss Ally™

Danfoss Ally™ är en uppkopplad radiatortermostat för bostäder.

Danfoss Ally™ radiatortermostat är batteridriven, kompakt och lättanvänd med en handratt och en enda knapp. Danfoss Ally™ radiatortermostat är en Zigbee certifierad product, kompatibel med Danfoss Ally Gateway™ och med tredje parts certifierade system som använder Zigbee teknologi.

Danfoss Ally™ radiatortermostat är lätt att installera, på endast 30 sekunder! Adaptrar finns tillgängliga för Danfoss radiatorventiler och radiatorventiler från de flesta fabrikaten på marknaden.

Features and benefits

  • Programmering och styrning via en ZigBee-gateway, med manuellt läge för lokal drift
  • Energibesparande drift med PID-noggrann temperaturreglering och adaptiv inlärning
  • Lätt att installera och lätt att använda
  • Öppet fönster-funktion och ventilmotionsfunktion
  • Lättalbar, bakgrundsbelyst LCD-skärm med 180° rotation
  • Justerbart min./max. temperaturområde
  • Barnspärr och frostskyddsfunktioner
  • Batteritid upp till 2 år med visuell varning för låg batterinivå
  • Programvara kan uppgraderas
  • Eu.bac-certifierad – Licensnummer 24186, CA-nivå 0.4