Danfoss logo
Danfoss Ally™ Starter Pack-product-category

Danfoss Ally™ Starter Pack

Danfoss Ally ™ Gateway är ett programmerbart trådlöst styrsystem som ansluter alla Danfoss Ally™ enheter till internet och intelligent styr din uppvärmning via en gratis app som kan laddas ner från Google Play och App Store.

Strömförsörjningen och LAN-kabeln för internetanslutning ingår.

Features and benefits

  • Styr det dagliga uppvärmningsschemat för varje rum, möjliggör snabba och enkla justeringar
  • Förvärmningsfunktionen används för att säkerställa att du har rätt temperatur när du vill ha den. När förvärmningsfunktionen är “På” betyder det att den går upp till nästa schemalagda hemmaläge
  • Danfoss Ally ™ Gatewayprogramvara uppdateras automatiskt via internet