STM, 30 °C - 110 °C, 210 mm, 5 m
065-0608
STM PN25 30-110/5m
065-0608
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | STM PN25 30-110/5m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förstärkning Ks | 0.30 |
| Funktion | Säkerhetstemperaturövervakare |
| Givaranslutning | M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 5.0 m |
| Material Description | STM PN25 30-110/5m |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 160 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | STM |
| SCIP ID nr | 14b46c7e-f540-4aec-885a-fcd0f8e0222f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | STM PN25 |
| Stand. för godkännande | DIN EN 14597:2005-12 STW871 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 210 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 110 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 30 °C |
| Tidskonstant [sek] | 100 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.668 Kilogram |
| Nettovikt | 2.668 Kilogram |
| Volym | 5.687 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544303 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |