Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

STFW, 10 °C - 75 °C, 500 mm, 5 m

065-4408

STFW PN40 10-75/5m Bronsdykrör

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningSTFW PN40 10-75/5m Bronsdykrör
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Förstärkning Ks0.60
FunktionSäkerhetstemperaturövervakare
GivaranslutningR1 konisk hangänga enl. DIN 2999
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kapillärrörlängd [m]5.0 m
Material DescriptionSTFW PN40 10-75°C/5m Bronze pocket
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max]175 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppStälldon – Temperatur
ProdukttypSTFW
SCIP ID nr6fc19fa5-f424-4ae1-94bb-7240bd5f8636
SCIP-dokumentproduktnamnSTFW PN40
Stand. för godkännandeDIN EN 14597:2005-12 STW1077
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm]24.0 mm
Temperaturgivare, längd [mm]500 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]75 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]10 °C
Tidskonstant [sek]120 "
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.235 Kilogram
Nettovikt7.235 Kilogram
Volym34.755 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421808115
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm