RAVK, 25 °C - 65 °C, 2 m
013U8064
RAVK PN16 25-65/2m, I-p
013U8064
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 24 antal |
| Beskrivning | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Industripack |
| Förstärkning Ks | 0.10 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Givaranslutning | M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVK PN16 25-65/2m, I-p |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 120 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | RAVK |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 82 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 25 °C |
| Tidskonstant [sek] | 25 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.354 Kilogram |
| Nettovikt | 0.354 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.93 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |