RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m, Snabb
013U8013
RAVI PN10 43-65/2m
013U8013
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal per förpackningsformat | 16 antal |
| Beskrivning | RAVI PN10 43-65/2m |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Förstärkning Ks | 0.25 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Givaranslutning | M14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Hastighetstyp | Snabb |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 2.0 m |
| Material Description | RAVI PN10 43-65/2m |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | RAVI |
| SCIP-dokumentproduktnamn | RAVI PN10 |
| Stand. för godkännande | DIN EN 14597:2005-12 TR838 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare montering | Givare varmare |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 9.5 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 150 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 43 °C |
| Tidskonstant [sek] | 3 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.42 Kilogram |
| Nettovikt | 0.35 Kilogram |
| Volym | 2.368 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421500477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |