Danfoss logo
Thermostatic actuator type RAVI

RAVI, 43 °C - 65 °C, 2 m

013U8009

RAVI PN10 43-65/2m

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal per förpackningsformat16 antal
BeskrivningRAVI PN10 43-65/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FörpackningsformatMultipack
Förstärkning Ks0.25
FunktionTemp.regulator
GivaranslutningM14x1/R1/2 utv. gänga enl. DIN 2999
HastighetstypSlower (restriction)
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kapillärrörlängd [m]2.0 m
Material DescriptionRAVI PN10 43-65/2m RESTRICTION
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppStälldon – Temperatur
ProdukttypRAVI
SCIP ID nr9eff2b20-4e4a-46da-b447-f3bc37989436
SCIP-dokumentproduktnamnRAVI PN10
Stand. för godkännandeDIN EN 14597:2005-12 TR838
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare monteringGivare varmare
Temperaturgivare, diameter [mm]9.5 mm
Temperaturgivare, längd [mm]150 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]43 °C
Tidskonstant [sek]3 "
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.456 Kilogram
Nettovikt0.456 Kilogram
Volym2.351 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421500439
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm