Danfoss logo
QTL for AVQML

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m

003L3535

Set of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: QTL

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningSet of AB-QM DN15 & QTL 45-60/2m
DG Indicator ProfileContains Gas
Innehåller batterierNo
Material DescriptionAB-QM QTL SET DN15 45-60/2m
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppStälldon – Temperatur
ProdukttypQTL

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.17 Kilogram
Nettovikt1.07 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym6.16 Liter
EAN/UPC5715162236048