AVT (snabb), 10 °C - 45 °C, 255 mm, 4 m
065-0604
AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4
065-0604
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förstärkning Ks | 0.70 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Givaranslutning | M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 4.0 m |
| Material Description | AVT PN25 10-45/4m 255mm R3/4 |
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 95 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | AVT (snabb) |
| SCIP ID nr | 5d246b33-1c54-4638-8794-9836ce32c35f |
| SCIP-dokumentproduktnamn | AVT PN25 |
| Stand. för godkännande | DIN EN 14597:2005-12 TR (TW)700 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 16.0 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 255 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 45 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 10 °C |
| Tidskonstant [sek] | 30 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.75 Kilogram |
| Nettovikt | 1.75 Kilogram |
| Volym | 5.504 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |