Danfoss logo
Thermostat type AFT 17

AFT 17, 60 °C - 130 °C, 500 mm, 5 m

065-4403

AFT17 PN40 60-130/5m Spiralgivare

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
BeskrivningAFT17 PN40 60-130/5m Spiralgivare
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Förstärkning Ks0.80
FunktionTemp.regulator
GivaranslutningR1 konisk hangänga enl. DIN 2999
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kapillärrörlängd [m]5.0 m
Material DescriptionAFT17 PN40 60-130°C/5m Spiral sensor
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Kännetecken
Värde
Product line08
ProduktgruppStälldon – Temperatur
ProdukttypAFT 17
Stand. för godkännandeDIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm]30.0 mm
Temperaturgivare, längd [mm]500 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]130 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]60 °C
Tidskonstant [sek]20 "
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
Version för montagefri

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.127 Kilogram
Nettovikt5.127 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym36.398 Liter
EAN/UPC5702421808061