AFT 06, 110 °C - 180 °C, 386 mm, 5 m
065-4394
AFT06 PN40 110-180/5m Bronsdykrör
065-4394
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | AFT06 PN40 110-180/5m Bronsdykrör |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Förstärkning Ks | 0.80 |
| Funktion | Temp.regulator |
| Givaranslutning | R1 konisk hangänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 5.0 m |
| Material Description | AFT06 PN40 110-180/5m Bronze pocket |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Ställdon – Temperatur |
| Produkttyp | AFT 06 |
| SCIP ID nr | ed87ec22-a47b-4139-aab5-e30be62a5a68 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Selfacting Thermostats - AFT |
| Stand. för godkännande | DIN EN 14597:2005-12 TR(TW)76107 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 22.0 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 386 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 110 °C |
| Tidskonstant [sek] | 120 " |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Version för montage | fri |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.54 Kilogram |
| Nettovikt | 3.688 Kilogram |
| Volym | 36.398 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421807972 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |