Danfoss logo
Temperature controller AVTB

AVTB-RA, 1# NPT MÄSSING TEMP.REGULATOR KYLA, 32

003N8032RA

1# NPT MÄSSING TEMP.REGULATOR KYLA, 32

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningsstorlekNPT 1
AnslutningstyperInvändig gänga
Antal portar2
Beskrivning1# NPT MÄSSING TEMP.REGULATOR KYLA, 32
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diameter [mm]25 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max]10.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesegenskaperLinjär
FunktionTemp.regulator
Funktion VSP – PNej
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
GivaranslutningM22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999
ImpulsrörsmaterialKoppar, mat.nr 2.0090
Innehåller batterierNo
Kägel-/sätesförsegling materialNBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132
Kapillärrörlängd [m]0.0 m
Kavitationsfaktor0.40
Kvs-värden [m³/h]3.40 m³/h
Material Description1" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, 32
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]130 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
Kännetecken
Värde
Medietemperatur vid givaren [°C] [Max]55 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Omgivande temperatur [°C] [Max]70 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min]0 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line08
ProduktgruppTemperaturregulatorer
ProdukttypAVTB-RA
Reaktionstid öppen [sek]3 "
Reaktionstid stängd [sek]15 "
Stand. för godkännandeETA VA 1.54/18952
Temperaturgivare materialKoppar, mat.nr 2.0090
Temperaturgivare, diameter [mm]18.0 mm
Temperaturgivare, längd [mm]210 mm
Temperaturinst.område [°C] [Max]30 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]0 °C
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
Transporttemperatur [°C] [Max]50 °C
Transporttemperatur [°C] [Min]-20 °C
Ventilhus, materialMässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402
Ventilkägla materialNBR-gummi
Ventilsäte, materialCr Ni stål W. nr 1.4301

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.87 Kilogram
Kännetecken
Värde
Nettovikt1.87 Kilogram