AVTB-RA, 1/2# NPT MÄSSING TEMP. REGULATOR KYLA,
003N6032RA
1/2# NPT MÄSSING TEMP. REGULATOR KYLA,
003N6032RA
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningsstorlek | NPT 1/2 |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Antal portar | 2 |
| Beskrivning | 1/2# NPT MÄSSING TEMP. REGULATOR KYLA, |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 10.00 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesegenskaper | Linjär |
| Funktion | Temp.regulator |
| Funktion VSP – P | Nej |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Givaranslutning | M22x1/R3/4 utv. gänga enl. DIN 2999 |
| Impulsrörsmaterial | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Innehåller batterier | No |
| Kägel-/sätesförsegling material | NBR/DZR-mässing BS 2872/CZ132 |
| Kapillärrörlängd [m] | 0.0 m |
| Kavitationsfaktor | 0.40 |
| Kvs-värden [m³/h] | 1.90 m³/h |
| Material Description | 1/2" NPT BRASS TEMP REGULATOR COOLING, |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 130 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur vid givaren [°C] [Max] | 55 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Omgivande temperatur [°C] [Max] | 70 °C |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | 0 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Temperaturregulatorer |
| Produkttyp | AVTB-RA |
| Reaktionstid öppen [sek] | 3 " |
| Reaktionstid stängd [sek] | 15 " |
| Stand. för godkännande | ETA VA 1.54/18952 |
| Temperaturgivare material | Koppar, mat.nr 2.0090 |
| Temperaturgivare, diameter [mm] | 18.0 mm |
| Temperaturgivare, längd [mm] | 210 mm |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 30 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 0 °C |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Transporttemperatur [°C] [Max] | 50 °C |
| Transporttemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Ventilhus, material | Mässing CuZn40Pb2 W. nr 2.0402 |
| Ventilkägla material | NBR-gummi |
| Ventilsäte, material | Cr Ni stål W. nr 1.4301 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.71 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Nettovikt | 1.71 Kilogram |