Danfoss logo
 Immersion pockets, For product type: AVT Brass 065-4414

Fickor för dykrör, För produkttyp: AVT; RAVI/K, 170 mm, R 1/2, Rostfritt stål

065-4415

Dykrör, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,SS(givare 170),PN25

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekR 1/2
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat12 antal
BeskrivningDykrör, AVT; RAVI/K, 9,5 mm,SS(givare 170),PN25
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
För produkttypAVTRAVI/K
FörpackningsformatMultipack
Innehåller batterierNo
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Max]25 mm
Kännetecken
Värde
Lämplig för ventil med diameter [mm] [Min]15 mm
Längd [mm]170.0 mm
MaterialRostfritt stål
Material DescriptionDYKRÖR RFR. AIT 9,5MM
Nominellt tryck [bar]25 bar
Product line08
ProduktgruppTillbehör – SAC
ProdukttypFickor för dykrör
TryckklassPN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.1 Kilogram
Nettovikt0.09 Kilogram
Volym2.025 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421812716
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm